Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BDG0295

BDG HC040-B0M1-LBRR2-1236-0000-S5A1

Absolute rotary angle sensors

Principe de mesure
Capteur à effet Hall
Plage de mesure
0...360°
Sens de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre
Vitesse mesurable max.
100 1/min
Précision
±1°
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de mesure
Capteur à effet Hall
Plage de mesure
0...360°
Sens de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre
Vitesse mesurable max.
100 1/min
Précision
±1°
Fidélité de répétition
0.26 °
Résolution
≤ 0.18 °
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
Distance magnet - sensor
0…10 mm, aimant sur face avant
Raccordement
Connecteur, M12x1
Tension d'emploi Ub
10...32 VDC
Classe de protection
IP67, IP69
Température ambiante
-40...85 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 8.1
27-27-05-02
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?