Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs de proximité inductifs
Dimensions
Ø 8 x 65 mm
Modèle
M8x1
Montage
non noyé
Portée
2,5 mm
Sortie de commutation
PNP à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-PSY25F-S04G-D01 | BES M08EG-PSC25F-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
71,28 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 58 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Sortie de commutation | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 300 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles |
| Tension d'emploi Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible