Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES05UM

BES M30EH2-GNX15F-BT02-X05

Capteurs inductifs pour zones à atmosphère explosible

Dimensions
Ø 30 x 77 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
15 mm
Interface
NAMUR
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
Ø 30 x 77 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
15 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
380 Hz
Matériau du boîtier
AISI 316Ti
Face sensible, matériau
PEEK
Raccordement
Câble, FEP
Tension d'emploi Ub
7...9.6 VDC
Température ambiante
-25...140 °C, voir certificat
Catégorie Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
cCSAus
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?