Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BIR0013

BIR 01-0400-K12LL3-000S04

Transmission de signaux par IO-Link

Raccordement
Connecteur, M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
400 mm
Interface
IO-Link: V1.1
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Raccordement
Connecteur, M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
Aluminium and PBT-GF30, anodisé
Longueur de mesure
400 mm
Interface
IO-Link: V1.1
linéaire croissant/décroissant
Caractéristique de sortie
linéaire croissant/décroissant
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
-40...85 °C
Classe de protection
IP67, avec connecteur
Homologation / conformité
CE
cULus
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?