Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BIS00C7

BIS L-400-035-002-00-S115

Lecteur IO-Link pour la plage LF (125 kHz)

Groupe de produits
BF (125 kHz)
Principe de fonctionnement
Appareil de lecture
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
Forme d'antenne
ronde
Composez votre système RFID individuel, adapté à vos besoins et à vos domaines d'application.
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Groupe de produits
BF (125 kHz)
Principe de fonctionnement
Appareil de lecture
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Montage
exempt de métal (zone libre)
Forme d'antenne
ronde
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 8 pôles, 0,50 m, PU
Matériau du boîtier
Laiton, Interface PBT, nickelé
Interface
RS232
Tension d'emploi Ub
19,2...26,4 VDC
Température ambiante
0...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?