Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BML0C2W

BML-S1F1-Q61D-M320-D0-SA24-KD05

Système incrémental de mesure de distance linéaire et système de mesure d’angle de rotation

Dimensions
12 x 13,1 x 35 mm
Raccordement
Câble, 5 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium
Interface
A/B numérique (RS422)
Résolution
1 µm
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
12 x 13,1 x 35 mm
Raccordement
Câble, 5 m, PUR
Matériau du boîtier
Aluminium
Interface
A/B numérique (RS422)
Résolution
1 µm
Distance de lecture
0.01...0.35 mm
Signal de référence
à période polaire
Tension d'emploi Ub
4,75...5,25 VDC
Température ambiante
-20...80 °C
Classe de protection
IP67
Sens de déplacement
dans le sens longitudinal par rapport à la bande magnétique
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?