Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Système de mesure de position magnétique
Plage de mesure
256 mm
Sortie analogique
Analogique, tension/analogique, courant commutable 0…10 V/0…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Résolution
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique)
Écart de linéarité typ.
±250 µm
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0224-00-P02 | BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P02 | |
|
351,23 EUR
Prix de catalogue
|
331,15 EUR
Prix de catalogue
|
251,32 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Plage de mesure | 256 mm | 224 mm | 128 mm |
|---|---|---|---|
| Sortie analogique | Analogique, tension/analogique, courant commutable 0…10 V/0…20 mA | Analogique, tension/analogique, courant commutable 0…10 V/4…20 mA | Analogique, tension/analogique, courant commutable 0…10 V/4…20 mA |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Résolution | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analogique) |
| Écart de linéarité typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Raccordement | 2 m, PUR | 2 m, PUR | 2 m, PUR |
| Matériau du boîtier |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible