Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise

BNI0081

BNI IOL-802-000-Z036-006

Colonne de signalisation LED intelligente avec un nombre de segments différent

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
5
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Principe de fonctionnement
Témoin lumineux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30,2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
5
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Dimensions
60 x 60 x 309 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent, galvanisé, Cu8a, Ni10s, Crr
Zinc moulé sous pression
Fixation
Fixation par vis à 1 trou
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP65
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
5 ms
Données de processus OUT
3 Byte
Classifications
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?