Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Interrupteurs de position multipistes mécaniques avec éléments de sortie de sécurité
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
2x toit
Version
Sécurité DIN EN 60204-1
Principe actif
1. Élément de sortie: mécanique
2. Élément de sortie: mécanique-inductif
2. Élément de sortie: mécanique-inductif
Courant permanent
1. Élément de sortie: 6 A
2. Élément de sortie: 0.4 A
2. Élément de sortie: 0.4 A
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible