Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
Q08M
Dimensions
8 x 59 x 8 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
BOS01T3
Détecteur lumineux
BOS Q08M-NS-KD20-S49
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-NS-RD11-S49 | BOS Q08M-NS-KD20-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
94,76 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensions | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interface | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED à lumière rouge | LED à lumière rouge |
| Portée | 0...55 mm | 1...60 mm |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles |
| Matériau du boîtier | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 3.0 mm Sortie lumière |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible