Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
72K
Dimensions
10 x 40,1 x 73,5 mm
Interface
PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche SET
Même fonction que touche SET
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA10-S75 | BFB 75K-001-P-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
113,30 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Série | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10 x 40,1 x 73,5 mm | 10,4 x 35,4 x 84 mm |
| Interface | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche SET |
Même fonction que touche Activation / désactivation blocage des touches |
| Possibilité de réglage |
Mode d'apprentissage normal/fin Détection claire/sombre Activation / désactivation fonction temps Sensibilité (Sn) |
Détection claire/sombre Réglage usine (RAZ) Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 12...24 VDC | 10...30 VDC |
| Type de lumière | LED à lumière rouge | LED à lumière rouge |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible