Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre
Série
73K
Dimensions
9 x 30 x 68 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Apprentissage Sn
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 73K-PU-1FR-C-S49-00,3 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
269,51 EUR
Prix de catalogue
|
190,55 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Série | 73K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensions | 9 x 30 x 68 mm | 10,4 x 35,4 x 84 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Appareil à fibre optique | Appareil à fibre optique |
| Fonction d'entrée | Apprentissage Sn |
Apprentissage Sn Activation / désactivation blocage des touches |
| Possibilité de réglage |
Temporisation Mode d'apprentissage manuel/auto Niveau de sensibilité Fonction d'affichage LCD Fonction temps Activation / désactivation blocage des touches Détection claire/sombre Hystérésis Sensibilité (Sn) |
Sens de lecture LCD Fonction temps Réglage usine (RAZ) Mode normal/fin/rapide/large Durée impulsion unique Portée (Sn), 2 valeurs Marche/arrêt affichage Temporisation Activation / désactivation blocage des touches Détection claire/sombre Sensibilité (Sn) |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Type de lumière | LED à lumière rouge | LED à lumière rouge |
| Raccordement | Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR | Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles |
| Matériau du boîtier | PC | ABS |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz/833 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible