Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cylindriques à réflexion sur réflecteur avec filetage M18 et différents types de lumière
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4 | BOS 18M-PA-LR20-S4S | |
|
143,17 EUR
Prix de catalogue
|
145,23 EUR
Prix de catalogue
|
145,23 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | collimaté | collimaté | collimaté |
| Type de lumière | Laser à lumière rouge | Laser à lumière rouge | Laser à lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 10 mm à 16 m | Ø 10 mm à 16 m | Ø 10 mm à 16 m |
| Portée | 0...16 m | 0...16 m | 0...16 m |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible