Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOS0262

BOS 18E-PA-ID25-S4

Détecteur lumineux

Special characteristics
Washdown
Série
18E
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Série
18E
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Portée
100 mm
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4404)
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
Ecolab
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?