Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOW002T

BOW B-3232-DU-C-S75

Cadres optiques

Série
B
Dimensions
15 x 370 x 364 mm
Fenêtre active (PL× AL)
320 × 320 mm
Interface
PNP statique à fermeture/ouverture (NO/NF) NPN statique à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Cadre optique dynamique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
B
Dimensions
15 x 370 x 364 mm
Fenêtre active (PL× AL)
320 × 320 mm
Interface
PNP statique à fermeture/ouverture (NO/NF) NPN statique à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Cadre optique dynamique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M8x1, 4 pôles
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé, noir
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-11
ECLASS 11.0
27-27-09-11
ECLASS 12.0
27-27-09-11
ECLASS 13.0
27-27-09-11
ECLASS 14.0
27-27-09-11
ECLASS 5.1.4
27-27-09-11
ECLASS 6.2
27-27-09-11
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002721
ETIM 8.0
EC002721
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-11
eCl@ss 9.0
27-27-09-11
eCl@ss 9.1
27-27-09-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?