Produits
Service et support
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BSP00TW

BSP B250-FV004-D05S1A-S4

Capteurs de pression analogiques

Plage de mesure
0...250 bar
Précision
±0,5 % P.E.SORT. BFSL
Pression de surcharge
400 bar
Pression d'éclatement
750.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Plage de mesure
0...250 bar
Précision
±0,5 % P.E.SORT. BFSL
Pression de surcharge
400 bar
Pression d'éclatement
750.00 bar
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Interface
IO-Link 1.1
Sortie de commutation
NPN à fermeture/ouverture (NO/NF)
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles
Raccord process
NPT 1/4"
Matériau du raccord processus
Acier inoxydable (1.4301)
Matériau de la bague d'étanchéité
FKM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Température du produit
-40...125 °C
Température ambiante
-25...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]

Contactez-nous directement par téléphone :
+33 (0) 164 111 990


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?