Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique avec filetage M30 et sortie analogique ou numérique
Modèle
Ø 30 mm
Sortie analogique
Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA
Raccordement
Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
PBT, TPU
PBT, TPU
Face sensible, matériau
Mousse PU/Résine époxy/Verre
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BUS M30E1-XC-03/025-S92K | BUS M30E1-PPC-03/025-S92K | |
|
394,10 EUR
Prix de catalogue
|
471,97 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Modèle | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|
| Sortie analogique | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA | Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA |
| Raccordement | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles | Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles |
| Matériau du boîtier |
Acier inoxydable PBT, TPU |
Acier inoxydable PBT, TPU |
| Face sensible, matériau | Mousse PU/Résine époxy/Verre | Mousse PU/Résine époxy/Verre |
| Portée | 30...350 mm | 30...350 mm |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Fidélité de répétition | ± 0,15 % P.E. | ± 0,15 % P.E. |
| Tension d'emploi Ub | 9...30 VDC | 9...30 VDC |
| Sortie de commutation | - | PNP à fermeture/ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | - | 25 Hz |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible