Illustration similaire
FHW02H0
LM18VM42
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Objectifs M42
Température ambiante
-10...50 °C
Distance focale
18 mm
Obturateur
2.8
Distortion
1.25 %
Distance d'objet minimale (MOD)
100 mm
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible