Illustration similaire
1
Illustration similaire
2
Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Set de produits 2-pièces
BAM00U5
Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques
BOS 5-HW-1
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
BCC02PZ
Câbles de raccordement
BCC M324-0000-10-003-VX8434-020
Quantité :
1 Pc.
Informations sur le produit
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour la France – Balluff SAS, Serris
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00119-02 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-020 | BCC M323-0000-10-004-PX0334-050 | |
|
-
Prix de catalogue
|
13,58 EUR
Prix de catalogue
|
17,92 EUR
Prix de catalogue
|
|
| Homologation / conformité |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
|---|---|---|---|
| Raccordement | - | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A | Connecteur femelle M8x1, coudé, 3 pôles, codage A |
| Témoin de mise sous tension | - | LED verte | LED verte |
| Visualisation d'état (broche 4) | - | LED jaune | LED jaune |
| Sortie de commutation | - | PNP à fermeture (NO) | PNP à fermeture (NO) |
| Câble | - | PUR noir, 2 m, compatible chaîne porte-câble | PUR noir, 5 m, compatible chaîne porte-câble |
| Nombre de conducteurs | - | 3 | 3 |
| Section de conducteur | - | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Température de câble, pose fixe | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Température de câble, pose flexible | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tension d'emploi Ub | - | 30 VDC | 30 VDC |
| Courant nominal (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de protection | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible