Versione 3.0
·
Ultima modifica il 2025-03-11

Quali sono i tipi di ingressi digitali?

Contenuti
Allegati
Nessun allegato

I tre tipi di ingresso secondo lo standard IEC

La scelta degli ingressi digitali dipende dalle caratteristiche degli ingressi ed è importante per i vari sensori. Lo standard IEC 61131-2 definisce tre tipi di ingressi digitali che consumano corrente. I moduli current sinking sono quelli che hanno la proprietà di consumare corrente. I tre tipi di ingresso digitale sono descritti di seguito.

Tipo 1: Contatti di commutazione meccanici (connessione a 2 fili) e sensori a semiconduttore (solo connessione a 3 fili)

Gli ingressi digitali di tipo 1 convertono in un numero binario (un bit) i segnali provenienti da dispositivi di commutazione elettromeccanici (relè, pulsanti, ecc.) con due stati. Tuttavia, questi ingressi non possono essere utilizzati per il collegamento a 2 fili di interruttori a semiconduttore (sensori, interruttori di prossimità, ...). Il tipo 1 è stato definito nello standard in un'epoca in cui si utilizzavano principalmente contatti meccanici.

Tipo 2: sensori a semiconduttore (connessione a 2 fili)

Gli ingressi digitali di tipo 2 convertono in un numero binario (un bit) i segnali provenienti dagli interruttori a semiconduttore con due possibili stati.

Gli ingressi di tipo 2

  • hanno un consumo di corrente maggiore e sono più adatti a moduli con bassa densità di canali,
  • possono essere utilizzati per interruttori di prossimità a 2 fili se collegati secondo la norma IEC 60947-5-2.

Tipo 3: sensori a semiconduttore (connessione a 2 fili/3 fili) - consumo di corrente ridotto

Analogamente agli ingressi digitali di tipo 2, gli ingressi digitali di tipo 3 convertono i segnali con due possibili stati provenienti da interruttori a semiconduttore (interruttori di prossimità a 2 fili) in un numero binario (un bit).

Gli ingressi di tipo 3

  • hanno un consumo elettrico inferiore a quello degli ingressi di tipo 2 (anche ad alte tensioni),
  • hanno un consumo di potenza inferiore e sono quindi molto adatti a moduli di piccole dimensioni con un'elevata densità di canali,
  • hanno una bassa dissipazione di calore, consentendo una maggiore densità di canali per modulo,
  • forniscono una corrente di segnale nulla ai sensori,
  • possono essere utilizzati per ingressi di tipo 2 e di tipo 1,
  • sono compatibili con i dispositivi IEC 60947-5-2 (con una corrente inferiore nello stato off).

La crescente domanda di tecnologia di controllo nell'industria ha richiesto una maggiore densità di pacchetti per gli ingressi digitali. La definizione di tipo 3 della norma consente di ottimizzare lo spazio nell'armadio di comando e di rinunciare alla corrente di segnale zero.

Limiti di corrente e tensione per gli ingressi digitali

La tabella seguente mostra i valori limite specificati per gli ingressi digitali portatori di corrente. I valori limite di corrente e tensione sono tratti dalla norma EN 61131-2:2003:

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare