Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Display
Funzione
Contatore a due assi
Ingressi, numero
4
Uscite, numero
2
Uscite digitali
2x PNP
Alimentazione rilevatore
5 V/24 V, max 150 mA per canale
Prodotti successori raccomandati
BAE010L
Display
BDD 750-4D02-000-402-2-A
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BDD 622-R3Q4-0-52-N-00 | BDD 750-4D02-000-402-2-A | |
|
583,36 EUR
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Funzione | Contatore a due assi | Contatore monoasse |
|---|---|---|
| Ingressi, numero | 4 | 4 |
| Uscite, numero | 2 | 4 |
| Uscite digitali | 2x PNP | 4x PNP |
| Alimentazione rilevatore | 5 V/24 V, max 150 mA per canale | 5 V/24 V, max 250 mA |
| Temperatura ambiente | 0...40 °C | -20...60 °C |
| Grado di protezione parte frontale custodia | IP42 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Sezione quadro di comando | 92 x 92 mm | 43 x 91 mm |
| Tensione d'esercizio UB | - | 18...30 VDC |
| Frequenza d'ingresso max. | - | 1 MHz |
È supportato solo il download del modello CAD