Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Dispositivi di scritt./lett. HF mobili (13,56 MHz)
Gruppo prodotti
HF (13.56 MHz)
Nome prodotto
Standard
Dimensione
97 x 55 x 232 mm
Forma antenna
rotonda
Indicatore
LCD Display 20 caratteri /4 righe
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS M-810-0-003 | BIS V-830-3-011-B-000 | |
|
-
Prezzo di listino
|
2.920,05 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | HF (13.56 MHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nome prodotto | Standard | - |
| Dimensione | 97 x 55 x 232 mm | - |
| Forma antenna | rotonda | - |
| Indicatore | LCD Display 20 caratteri /4 righe |
5" TFT color display with LED backlight 1280 x 720 pixels, 400 cd/m² Capacitive touch Surface hardness 7H |
| Tastiera | 32 tasti alfanumerici (4x8) | - |
| Tensione d'esercizio UB | Pacco batterie 2.4 V DC NiMH | 3.8 VDC Pacco batterie |
| Temperatura ambiente | 0...50 °C | - |
| Grado di protezione | IP40 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cCSAus FCC (Radio) IC (Radio) WEEE CCC SRRC KC IFT |
| Principio di funzionamento | - | Programmatore portatile |
| Sistema operativo | - | Android™ 11 |
| Processore | - |
NXP i.MX8M mini 4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz) 1x Cortex M4 (1x 400 MHz) |
| Memoria di lavoro | - | 2 GB RAM |
| Memoria dati | - | 16 GB Flash |
| Tipo di batteria | - | Lithium-ion accu |
| Interfaccia 01 | - | WLAN |
| Interfaccia 02 | - | Bluetooth |
| Indicatore di funzione | - | Progress indicator, LED |
| Grado di protezione | - | IP65 |
È supportato solo il download del modello CAD