Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Dispositivi di scritt./lett. LF mobili (70/455 kHz)
Gruppo prodotti
LF (70/455 kHz)
Nome prodotto
Read / write heads
Dimensione
Ø 30 x 97 mm
Forma antenna
rotonda
Temperatura di immagazzinamento
-20...85 °C
Create il vostro sistema RFID personalizzato, adatto alle vostre esigenze e ai vostri campi di applicazione.
Prodotti successori raccomandati
BIS01HE
Palmari RFID Accessori LF
BIS C-830-4-011-A
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BIS C-852 | BIS C-830-4-011-A | |
|
-
Prezzo di listino
|
604,56 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Gruppo prodotti | LF (70/455 kHz) | RFID Mobile Devices |
|---|---|---|
| Nome prodotto | Read / write heads | - |
| Dimensione | Ø 30 x 97 mm | - |
| Forma antenna | rotonda | - |
| Temperatura di immagazzinamento | -20...85 °C | - |
| Temperatura ambiente | 0...70 °C | - |
| Grado di protezione | IP67 | - |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA FCC (Radio) IC (Radio) cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | - | Handheld BIS V-830 series accessories |
| Tecnologie RFID supportate | - | LF 70/455 kHz (BIS C ) |
| Frequenza di lavoro | - | 70/455 kHz |
| Interfaccia 01 | - | USB 2.0 |
| Interfaccia 02 | - | RS485 |
| Collegamento | - | Connettore, M12x1-Presa, 5-poli |
| Numero di testine S/L collegabili / di antenne collegabili | - | 1 |
| Tensione d'esercizio UB | - | 5 V DC LPS Class 2 |
| Grado di protezione | - | IP40, montato |
È supportato solo il download del modello CAD