Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Illuminazioni lineari
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m
Versione
Illuminazione lineare
Dimensione
13 x 113.5 x 18 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
200 mA, 375 mA (Boost mode)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
È supportato solo il download del modello CAD