Annullato

BAE00JN

BIS Z-HB-004-IND

Moduli di comunicazione HF (13,56 MHz)

Dimensione
216 x 32 x 89 mm
Interfaccia
Ethernet IP/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
Interfacce aggiuntive
Subnet 16 (RS485)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
216 x 32 x 89 mm
Interfaccia
Ethernet IP/Ethernet TCP/IP/MODBUS TCP
Interfacce aggiuntive
Subnet 16 (RS485)
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4301)
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Grado di protezione
IP31
Omologazione / conformità
CE
FCC (Radio)
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC001604
ETIM 8.0
EC001604
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare