Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Convertitori di segnale
Funzione
Amplificatore di commutazione sino a 400 mA
Ritardo di inserzione/disinserzione timer
Ritardo di inserzione/disinserzione timer
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Ingressi digitali
PNP
Collegamento
Connettore, M12x1
Collegamento sensore
M12x1-Presa, 4-poli
Prodotti successori raccomandati
BAE0131
Convertitori di segnale
BAE SC-XA-T03-01
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BOS S-T01-SA3 | BAE SC-XA-T03-01 | |
|
-
Prezzo di listino
|
68,50 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Funzione |
Amplificatore di commutazione sino a 400 mA Ritardo di inserzione/disinserzione timer |
Ritardo di inserzione/disinserzione timer Switching amplifier up to 150 mA |
|---|---|---|
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Ingressi digitali | PNP | PNP |
| Collegamento | Connettore, M12x1 | Connettore, M12x1 |
| Collegamento sensore | M12x1-Presa, 4-poli | M12x1-Presa, 4-poli |
| Materiale custodia | PBT PA | PBT PA |
| Dimensione | Ø 20 x 60 mm | Ø 20 x 60 mm |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD