Annullato

BAE00MT

BAE PS-XA-1W-48-062-004

Alimentatori per guida DIN

Dimensione
175.5 x 124.5 x 116.6 mm
Versione
Rotaia DIN
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Metallo
Collegamento
Morsetto, 0.25...4 mm²
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Dimensione
175.5 x 124.5 x 116.6 mm
Versione
Rotaia DIN
Fissaggio
Montaggio rotaia profilata
Materiale custodia
Metallo
Collegamento
Morsetto, 0.25...4 mm²
Tensione d’ingresso
115/230 V AC, selezione automatica, monofase
Tensione nominale di uscita DC
48 V
Corrente nominale in uscita
6.25 A
Grado di protezione
IP20
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Temperatura ambiente
-30...70 °C
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 12.0
27-04-07-01
ECLASS 13.0
27-04-07-01
ECLASS 14.0
27-04-07-01
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
ETIM 8.0
EC002540
ETIM 9.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004
eCl@ss 4.1
27-04-07-02
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
eCl@ss 9.0
27-04-07-01
eCl@ss 9.1
27-04-07-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare