Annullato

BAE00WC

BAE PD-VS-011-01

Industrial Controller

Descrizione sintetica
Touchpanel PC
Indicatore
12.1"
Sistemi operativi supportati
Windows 10 (32/64 bit)
Dimensione
301 x 58.5 x 246 mm
Fissaggio
VESA 100 mm
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Descrizione sintetica
Touchpanel PC
Indicatore
12.1"
Sistemi operativi supportati
Windows 10 (32/64 bit)
Dimensione
301 x 58.5 x 246 mm
Fissaggio
VESA 100 mm
Temperatura ambiente
10...40 °C
Omologazione / conformità
CE
UKCA
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
ETIM 8.0
EC011541
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-33-91-90
eCl@ss 9.0
27-33-01-91
eCl@ss 9.1
27-33-01-91
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare