Accesso

Si prega di registrarsi per un calcolo del prezzo individuale.

Rimani sempre aggiornato!

Con le nostre e-mail riceverai informazioni regolari su prodotti, eventi, servizi e ballo.

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

BAE00WF

BAE LX-XO-PL012-P1-S4

Livelle laser

Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Modulo laser
Dimensione
Ø 15 x 85 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
70 mA
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Versione
Modulo laser
Dimensione
Ø 15 x 85 mm
Tensione di esercizio nominale Ue DC
24 V
Assorbimento di corrente max.
70 mA
Materiale
Ottone cromato Vetro
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Lunghezza d’onda
635 nm
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Grado di protezione
IP67
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 12.0
27-31-02-04
ECLASS 13.0
27-31-02-04
ECLASS 14.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
ETIM 8.0
EC000996
ETIM 9.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 8.1
27-31-02-04
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare