Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori M12
Materiale
Acciaio inossidabile
Dimensione
Ø 22 x 45 mm
Fissaggio
Levetta di fissaggio
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BES 12,0-KH-10L | BAM MC-XA-023-D12,0-4-FXL | |
|
-
Prezzo di listino
|
50,94 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo | per sensori M12 |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Dimensione | Ø 22 x 45 mm | Ø 23 x 44.5 mm |
| Fissaggio | Levetta di fissaggio | Viti, morsetti |
È supportato solo il download del modello CAD