BAM00WK

BOS R-8-22

Riflettori e fogli riflettenti

Versione
Pellicola Reflex, micropiramidi
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Nastro di pellicola
Dimensione
25 mm x 22 m x 0.5 mm
Superficie attiva
5500.0 cm²
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Versione
Pellicola Reflex, micropiramidi
Utilizzo
per fotocellule a riflessione optoelettroniche
Forma
Nastro di pellicola
Dimensione
25 mm x 22 m x 0.5 mm
Superficie attiva
5500.0 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superficie attiva, materiale
PMMA
Tipo di luce
luce non polarizzata, anche per luce polarizzata
Fissaggio
Autoadesivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 12.0
27-27-36-01
ECLASS 13.0
27-27-36-01
ECLASS 14.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare