BAM0121

BKT M-PK-2

Ottica: Aperture, lenti, deflettori

Principio di funzionamento
Lente
Versione
Lente addizionale f= 9 mm
Utilizzo
per lettori di contrasto optoelettronici BKT
per lettori di contrasto optoelettronici BKT 67M
Dimensione
Ø 25 x 8.5 mm
Materiale
Alluminio anodizzato
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Lente
Versione
Lente addizionale f= 9 mm
Utilizzo
per lettori di contrasto optoelettronici BKT
per lettori di contrasto optoelettronici BKT 67M
Dimensione
Ø 25 x 8.5 mm
Materiale
Alluminio anodizzato
Superficie attiva, materiale
Vetro
Superficie attiva
convesso, 1 apertura
Fissaggio
Filettatura M20x0.7
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
ETIM 8.0
EC002467
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare