Annullato

BAM01EP

BAM BD-US-001-D20-4

Ottica: Aperture, lenti, deflettori

Principio di funzionamento
Deviatore di raggi BUS
Versione
Deflettore a 90°, aperto
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
Dimensione
50 x 105 x 50 mm
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4301)
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Deviatore di raggi BUS
Versione
Deflettore a 90°, aperto
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
Dimensione
50 x 105 x 50 mm
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4301)
Superficie attiva
Superficie di riflessione
Fissaggio
Dado M18x1
Vite M5
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-28-92
ECLASS 11.0
27-27-28-92
ECLASS 12.0
27-27-28-92
ECLASS 13.0
27-27-28-92
ECLASS 14.0
27-27-28-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-28-92
eCl@ss 9.1
27-27-28-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare