Annullato

BAM01ET

BAM AP-US-001-M12-O

Ottica: Aperture, lenti, deflettori

Principio di funzionamento
Inserto di messa a fuoco BUS
Versione
Inserto di messa a fuoco
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
Dimensione
Ø 17 x 40 mm
Materiale
POM
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento
Inserto di messa a fuoco BUS
Versione
Inserto di messa a fuoco
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
Dimensione
Ø 17 x 40 mm
Materiale
POM
Superficie attiva
Ø 5 mm
Fissaggio
Filettatura M12x1
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-28-92
ECLASS 11.0
27-27-28-92
ECLASS 12.0
27-27-28-92
ECLASS 13.0
27-27-28-92
ECLASS 14.0
27-27-28-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 7.0
EC002024
ETIM 8.0
EC002024
ETIM 9.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-90
eCl@ss 9.0
27-27-28-92
eCl@ss 9.1
27-27-28-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare