Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sistemi di fissaggio per sensori di prossimità induttivi
Utilizzo
per sensori Ø12 mm
per sensori M12
a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm
per sensori M12
a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm
Materiale
Ottone con rivestimento, PTFE
Dimensione
Ø 23 x 44.5 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Caratteristiche addizionali
Adatto agli ambienti di saldatura
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAM MC-XA-023-D12,0-2-FXL/W | BAM MC-XA-023-D12,0-2-FS | |
|
-
Prezzo di listino
|
12,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Utilizzo |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 46 mm |
per sensori Ø12 mm per sensori M12 a partire da una lunghezza di fissaggio di 32 mm |
|---|---|---|
| Materiale | Ottone con rivestimento, PTFE | Ottone nichelato |
| Dimensione | Ø 23 x 44.5 mm | Ø 23 x 30.5 mm |
| Fissaggio | Viti, morsetti | Viti, morsetti |
| Caratteristiche addizionali | Adatto agli ambienti di saldatura | - |
È supportato solo il download del modello CAD