Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
RJ50-Connettore, diritto, 10-poli
Collegamento 2
USB-A-Connettore, diritto, 4-poli
Cavo
TPE nero, 2.4 m
Tensione d'esercizio UB
4.5...5.5 VDC
Grado di protezione
IP40
Prodotti successori raccomandati
FHW02HC
Prolunghe
CAB-524
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAM MD-VS-005-0003-02,4C | CAB-524 | |
|
-
Prezzo di listino
|
41,20 EUR
Prezzo di listino
|
|
|
|
||
| Collegamento 1 | RJ50-Connettore, diritto, 10-poli | USB-A |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | USB-A-Connettore, diritto, 4-poli | RJ45 |
| Cavo | TPE nero, 2.4 m | 2.4 m |
| Tensione d'esercizio UB | 4.5...5.5 VDC | - |
| Grado di protezione | IP40 | - |
| Omologazione / conformità |
cULus CE WEEE UKCA |
- |
| Cavo, avvertenza | - | a spirale |
È supportato solo il download del modello CAD