Annullato

BAM0349

BAM MC-XA-049-D18,0-5

Morsetto senza arresto fisso per interruttore di prossimità

Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
per sensori Ø18 mm
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4404)
Silicone SI 70/101
Dimensione
Ø 30 x 25.5 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Utilizzo
per sensori ad ultrasuoni BUS
per sensori Ø18 mm
Materiale
Acciaio inossidabile (1.4404)
Silicone SI 70/101
Dimensione
Ø 30 x 25.5 mm
Fissaggio
Viti, morsetti
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Omologazione / conformità
EHEDG
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare