Annullato

BCC0084

BKS-S 40-4-PU-03

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa Push-Pull, ad angolo, a 3 poli
Indicatore tensione d’esercizio
Indicatore di funzione
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa Push-Pull, ad angolo, a 3 poli
Indicatore tensione d’esercizio
Indicatore di funzione
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PUR black, 3 m, drag chain compatible
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
cURus
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare