Annullato

BCC00ML

BIS C-500-PU-10

Prolunghe

Collegamento 1
Female, straight
Collegamento 2
Male, straight
Cavo
PUR Shielded black, 10.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
7
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
Female, straight
Collegamento 2
Male, straight
Cavo
PUR Shielded black, 10.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
7
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Grado di protezione
IP40, montato
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare