BCC00N1

BIS C-505-PU-01

Cavi per prodotti BIS

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 1 m
Numero dei conduttori
2
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 1 m
Numero dei conduttori
2
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
5...70 °C
Tensione d'esercizio UB
48 VDC / 48 VAC
Corrente nominale (40 °C)
4.0 A
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
WEEE
CE
UKCA
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare