Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BIS
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 10 m
Numero dei conduttori
2
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-506-PU-10 | BIS C-506-PU1-10 | BIS C-505-PU1-10 | |
|
106,01 EUR
Prezzo di listino
|
116,19 EUR
Prezzo di listino
|
116,19 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 10 m | PUR schermato nero, 10 m | PUR schermato nero, 10 m |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP65 |
| Omologazione / conformità |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD