Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BIS
Collegamento 1
D-Sub-Presa, diritto
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, A-codificato
Cavo
PVC schermato grigio, 3 m
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-30...80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
-
Prezzo di listino
|
140,72 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | D-Sub-Presa, diritto | D-Sub-Presa, diritto, 9-poli |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, diritto, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PVC schermato grigio, 3 m | PVC schermato grigio, 2 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Grado di protezione | IP40, montato | IP40, montato |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Tensione d'esercizio UB | - | 125 VDC / 125 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD