BCC00RN

BIS Z-502-PU1-05/A

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Prodotti successori raccomandati
BCC00RR Prolunghe BIS Z-502-PU1-05/M
Disponibilità
BCC00RU Prolunghe BIS Z-502-PU1-10/E
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 8-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, 8-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-5...90 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
2.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare