Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli
Cavo
PUR schermato nero, 11 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
7
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino
Prodotti alternativi
|
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S135M-11 | BKS-S135M-10 | BKS-S136M-10 | |
|
172,48 EUR
Prezzo di listino
|
168,91 EUR
Prezzo di listino
|
168,91 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli | M16x0.75-Female, angled, 6-pin |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 11 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 7 | 7 | 7 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 150 VAC | 150 VAC | 60 VAC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Corrente nominale (40 °C) | - | - | 5.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD