Connettore a cablare
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 10-4 | BCC M435-0000-1A-004-41X475-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Prezzo di listino
|
29,34 EUR
Prezzo di listino
|
29,96 EUR
Prezzo di listino
|
38,33 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | M12x1-Presa, diritto, A-codificato | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Omologazione / conformità | EAC | WEEE | WEEE | WEEE |
| Numero di contatti collegabili | - | 4 | 5 | 8 |
| Sezione di collegamento | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Fissaggio trefoli | - | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | - | 4...6 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | - | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |