BCC014P

BKS-S101-36-PU-02

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 2 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 2 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
60 VDC / 60 VAC
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare