BCC04KE

BCC E834-E834-90-334-PS54T2-006

Prolunghe

Collegamento 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Collegamento 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Prodotti successori raccomandati
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
RJ45-Male, straight, 4-pole
Collegamento 2
RJ45-Male, straight, 4-pole
Interfaccia
Profinet
Cavo
PUR schermato verde, 0.6 m, adatto per catene portacavi
Cavo, avvertenza
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...60 °C
Tensione d'esercizio UB
125 VDC / 125 VAC
Corrente nominale (40 °C)
1.0 A
Grado di protezione
IP20/IP20
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare