BCC06L8

BCC M62L-0000-10-066-PX0LP4-050

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
Presa M23x1, ad angolo, a 19 poli
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
19
Sezione dei conduttori
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
125 VDC / 125 VAC
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare