Annullato

BCC08C2

BCC M414-M415-M418-U2006-002-C005

Distributori a Y

Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Collegamento 3
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Cavo
PUR gray, Drag chain compatible
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
Collegamento 3
M12x1-Female, straight, 8-pin, A-coded
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Cavo
PUR gray, Drag chain compatible
Corrente nominale (40 °C)
2.0 A
Temperatura cavo, posa fissa
-25...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Grado di protezione
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Omologazione / conformità
CE
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare