BCC08KA

BCC VA04-0000-10-075-VX8375-100

Connettori sfrangiati

Collegamento
A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PVC grigio, 10 m
Numero dei conduttori
3
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per San Marino

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Collegamento
A, connettore valvola DIN -0°/180°, ad angolo, a 4 poli
Indicatore di funzione
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Cavo
PVC grigio, 10 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.75 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...105 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
5...105 °C
Tensione d'esercizio UB
24 VDC / 24 VAC
Corrente nominale (40 °C)
10.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare